Опубликуйте свои продукты
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27763000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray, Vario spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27763000
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииCrometta 85
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)669
    • Ширина (мм)128
    • Глубина (мм)246
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures