Опубликуйте свои продукты
WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27927XXX
    • Тип продукцииToilet brush holders
    • Группа продукцииWallStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)341
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)112
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)673
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings