Опубликуйте свои продукты
sBox Finish set square
sBox Finish set square
    hansgrohe

    sBox Finish set square

    sBox Finish set square
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28010000 Chrome - 28010140 Brushed Bronze - 28010340 Brushed Black Chrome - 28010670 Matt Black - 28010700 Matt White - 28010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28010000
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииsBox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)553
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures