Опубликуйте свои продукты
28020XXX sBox Внешняя часть с овальной розеткой
28020XXX sBox Внешняя часть с овальной розеткой
    hansgrohe

    28020XXX sBox Внешняя часть с овальной розеткой

    sBox Внешняя часть с овальной розеткой
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28020000 хром - 28020140 шлиф. бронза - 28020340 шлиф. черный хром - 28020670 матовый черный - 28020700 матовый белый - 28020990 полир. золото Specification: • состоит из: корпус для шланга, шланг для душа, розетка • монтажа на край ванны или на плитку • 1 потребитель • расход воды при 3 барах: 9,5 л/мин • ширина бортика ванны мин. 100 мм • крепежи: 0 - 30 мм • максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,45 м • со встроенной защитной комбинацией EN 1717
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28020XXX
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииsBox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)553
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures