Опубликуйте свои продукты
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+

    Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 28034000 Chrome 

      - 28034670 Matt Black 

      Specification: 

      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain, ImpactRain
      • convenient spray selection via Select button
      • spray disc surface: graphite
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 5,7 l/min
      • flow regulator: 6 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min
      • function from: 3,3 l/min
      • minimum flow pressure: 0,5 bar
      • EasySplit: simplified repair of the product
      • with internal water conduction
      • rinseable filter washer
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28034XXX
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииActivera Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)226
    • Ширина (мм)94
    • Глубина (мм)61
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers