Опубликуйте свои продукты
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28632000 Chrome - 28632140 Brushed Bronze - 28632340 Brushed Black Chrome - 28632670 Matt Black - 28632700 Matt White - 28632820 Brushed Nickel - 28632830 Polished Nickel - 28632880 Satin Chrome - 28632990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28632000
    • Тип продукцииWallbars
    • Группа продукцииUnica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)958
    • Ширина (мм)101
    • Глубина (мм)67
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures