Опубликуйте свои продукты
29233XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet E EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
29233XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet E EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
29233XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet E EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29233XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet E EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet E EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 29233990 Polished Gold Optic - 29233000 Chrome - 29233140 Brushed Bronze - 29233340 Brushed Black Chrome - 29233670 Matt Black - 29233700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29233XXX
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииBidette
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)117
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures