Опубликуйте свои продукты
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31083001 Chrome - 31083821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31083001
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииMetris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5
    • Ширина (мм)12.25
    • Глубина (мм)6.63
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures