Опубликуйте свои продукты
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31280000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 123 mm • spout height: 112 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31280000
    • Тип продукцииBidet mixers
    • Группа продукцииMetris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures