Опубликуйте свои продукты
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle

    Metropol Classic Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31360000 Chrome - 31360090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31360000
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииMetropol Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)163
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures