Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Talis S Single lever kitchen mixer 170 32851000

Уникальная ссылка: 32851000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Talis S
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 52
Высота (мм): 224
Глубина (мм): 266
Дата публикации: 2019-03-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Talis S Single lever kitchen mixer 170

· ComfortZone 170
· swivel range 150°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 16 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.06

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures