Опубликуйте свои продукты
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41710000
    • Тип продукцииSoap dishes /-basket
    • Группа продукцииLogis Universal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)62
    • Ширина (мм)226
    • Глубина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)441
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010557
    • Название ETIMSoap holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Описание Uniclass 2015Soap dishes
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 11
    • Наименование OmniClassHand Soap Holders
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings