Опубликуйте свои продукты
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Cпецификация
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41761XXX
    • Тип продукцииAddStoris
    • Группа продукцииSoap dishes /-basket
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-11-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)17
    • Ширина (мм)302
    • Глубина (мм)154
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010557
    • Название ETIMSoap holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Описание Uniclass 2015Soap dishes
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 11
    • Наименование OmniClassHand Soap Holders