Опубликуйте свои продукты
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Cпецификация
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41764XXX
    • Тип продукцииGrab bars
    • Группа продукцииAddStoris S
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-11-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)74
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars