Опубликуйте свои продукты
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Cпецификация
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41782CHN
    • Тип продукцииToilet brush holders
    • Группа продукцииAddStoris S
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-11-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)87
    • Глубина (мм)109
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.97
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай