Опубликуйте свои продукты
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)
    C71 C71-F765-10 Sink combi 370/370 Select
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43203000
    • Тип продукцииSink combinations (bundle)
    • Группа продукцииC71
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)865
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)