Опубликуйте свои продукты
Under-mount sink 305/435
Under-mount sink 305/435
    hansgrohe

    Under-mount sink 305/435

    S51 S510-U760 Under-mount sink 305/435
    Cпецификация
    • Surfaces: - 43436170 Graphiteblack - 43436290 Stonegrey - 43436380 Concretegrey Specification: • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 230 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43436XXX
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииS51
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)820
    • Глубина (мм)485
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011315
    • Название ETIMKitchen sink
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (26)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)