Опубликуйте свои продукты
Automatic waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-11 Automatic waste and overflow set for double bowl granite
Cпецификация
  • Surfaces: - 43938000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation of main bowl via turning pop-up handle and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка43938000
  • Тип продукцииWaste systems sink
  • Группа продукцииhansgrohe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухня
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
  • Код ССКПУ ООН40141616
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (27)
4.3 из 5 звезд 4.3 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
3.4 из 5 звезд 3.4 (14)