Опубликуйте свои продукты
50001XXX hansgrohe Набор для слива с фиксированной крышкой для раковины
50001XXX hansgrohe Набор для слива с фиксированной крышкой для раковины
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Набор для слива с фиксированной крышкой для раковины

    hansgrohe Набор для слива с фиксированной крышкой для раковины
    Cпецификация
    • Surfaces: - 50001000 хром - 50001020 полир. хром - 50001130 полир. бронза - 50001140 шлиф. бронза - 50001250 шлиф. золото - 50001260 шлиф. хром - 50001300 полир. красное золото - 50001310 шлиф. красное золото - 50001330 полир. черный хром - 50001340 шлиф. черный хром - 50001420 платина - 50001430 красный - 50001450 белый - 50001460 белый - 50001480 желтый - 50001610 черный - 50001650 aranja - 50001670 матовый черный - 50001700 матовый белый - 50001800 под сталь - 50001810 сатинокс - 50001820 шлиф. никель - 50001830 полир. никель - 50001840 медь - 50001880 матовый хром / хром - 50001930 полир. медь - 50001950 шлиф. медь - 50001990 полир. золото Specification: • без возможности перекрытия • для раковин без перелива • латунь • материал сливной пробки нержавеющая сталь
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка50001XXX
    • Тип продукцииWaste systems washbasin
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)195
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures