Опубликуйте свои продукты
54243XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge left
54243XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge left
54243XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge left
    hansgrohe

    54243XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge left

    Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge left
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54243550 Cashmere Oak - 54243700 Matt White - 54243760 Slate Matt Grey - 54243780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: left • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54243XXX
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииXilesa E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)620
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)240
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)16.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework