Опубликуйте свои продукты
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame

    RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56136801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56136USA
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Match Boardwalk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures