Опубликуйте свои продукты
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
Cпецификация
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка56219XXX
  • Тип продукцииFinish sets shower drains
  • Группа продукцииRainDrain Minimalistic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 17 29
  • Наименование OmniClassShower Drains