Опубликуйте свои продукты
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Cпецификация
    • Surfaces: - 58123000 Chrome - 58123020 Polished Chrome - 58123130 Polished Bronze - 58123140 Brushed Bronze - 58123250 Brushed Gold Optic - 58123260 Brushed Chrome - 58123300 Polished Red Gold - 58123310 Brushed Red Gold - 58123330 Polished Black Chrome - 58123340 Brushed Black Chrome - 58123800 Stainless Steel Optic - 58123820 Brushed Nickel - 58123830 Polished Nickel - 58123930 Polished Brass - 58123950 Brushed Brass - 58123990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left and right DN20
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка58123000
    • Тип продукцииBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Группа продукцииExafill
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)604
    • Ширина (мм)594
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Описание Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Номер OmniClass23-21 23 27
    • Наименование OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures