Опубликуйте свои продукты
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60104XXX
    • Тип продукцииHalf pedestals
    • Группа продукцииGladeLake S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)290
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011331
    • Название ETIMSiphon cover
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks