Опубликуйте свои продукты
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60111XXX
    • Тип продукцииToilet seats
    • Группа продукцииGladeLake S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)435
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats