Опубликуйте свои продукты
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка60141XXX
      • Тип продукцииTop mounted cisterns
      • Группа продукцииEluPura Original
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-10-27
      • Номер версии1
      • Высота (мм)330
      • Ширина (мм)390
      • Глубина (мм)150
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)13.8
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC010864
      • Название ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
      • Описание Uniclass 2015WC cisterns
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
      • Номер OmniClass23-31 19 00
      • Наименование OmniClassToilets