Опубликуйте свои продукты
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    CapeTide Q Half pedestal for handrinse basin
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60174XXX
    • Тип продукцииHalf pedestals
    • Группа продукцииCapeTide Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)325
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures