Опубликуйте свои продукты
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Cпецификация
    • Surfaces: - 60207450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l, 6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: horizontal outlet • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60207XXX
    • Тип продукцииToilet combinations
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)31.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures