Опубликуйте свои продукты
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60310XXX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)385
    • Глубина (мм)151
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures