Опубликуйте свои продукты
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71267000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71267000
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииLogis Loop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures