Опубликуйте свои продукты
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis E 4-hole rim mounted bath mixer

    Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71316000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Shampoo spray, Massage spray, normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71316000
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииLogis E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)214
    • Ширина (мм)430
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures