Опубликуйте свои продукты
71504XXX Vernis Blend Электронный кран или смеситель для раковины с предустановленной температурой, работа от сети 230 V
71504XXX Vernis Blend Электронный кран или смеситель для раковины с предустановленной температурой, работа от сети 230 V
    hansgrohe

    71504XXX Vernis Blend Электронный кран или смеситель для раковины с предустановленной температурой, работа от сети 230 V

    Vernis Blend Электронный кран или смеситель для раковины с предустановленной температурой, работа от сети 230 V
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71504000 хром Specification: • выступ 112 мм • тип струи: обычная струя • регулируемый формирователь струи • инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение • автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям • индикатор состояния батареи • подключение к сети 230 В • регулируемое время завершения • время промывания: 10 с, 20 с, 30 с • частота циклов промывания: 24 часа, 48 часа, 72 часа • время промывки: 10 с, 20 с, 30 с • ручное прекращение подачи воды для чистки раковины • вид соединения: соединительные шланги G ⅜ • грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах • частота гигиенического ополаскивания и продолжительность гигиенического ополаскивания взаимозависимы (24 ч - 10 с, 48 ч - 20 с, 72 ч - 30 с) • функция может быть ограничена при использовании для раковин с возвышением или с очень широким краем раковины (> 75 мм) • функциональное ограничение из-за большого расстояния
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71504XXX
    • Тип продукцииElectronic mixers
    • Группа продукцииVernis Blend
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)122
    • Ширина (мм)57
    • Глубина (мм)158
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010340
    • Название ETIMElectronic tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures