Опубликуйте свои продукты
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71531000 Chrome - 71531670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71531XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииVernis Shape
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures