Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71651CHN
    • Тип продукцииConcealed Basic set
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)127
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия