Опубликуйте свои продукты
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71745143 Brushed Bronze - 71745993 Polished Gold Optic - 71745003 Chrome - 71745673 Matt Black - 71745823 Brushed Nickel Specification: • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71745003
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииTalis E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)191
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)59
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания