Опубликуйте свои продукты
Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set
Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set

    Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72514000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72514XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииRebris S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)143
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)147
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures