Опубликуйте свои продукты
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72808XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis M54
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)296
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)256
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets