Опубликуйте свои продукты
Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 160 with pull-out spray

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72815000 Chrome - 72815800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72815800
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)111
    • Глубина (мм)228
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures