Опубликуйте свои продукты
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Logis Universal Shaving mirror with LED light
    Cпецификация
    • Surfaces: - 73570000 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка73570XXX
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииLogis Universal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)234
    • Ширина (мм)236
    • Глубина (мм)392
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors