Опубликуйте свои продукты
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74820000 Chrome - 74820670 Matt Black - 74820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • metal pull-out spray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74820XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииZesis M33
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)214
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)261
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets