Опубликуйте свои продукты
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74823000 Chrome - 74823670 Matt Black - 74823800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • projection: 220 mm • spout height: 163 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74823XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииZesis M33
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)259
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)277
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
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
    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (26)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)