Опубликуйте свои продукты
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    Cпецификация
    • Surfaces: - 76838000 Chrome - 76838800 Stainless Steel Optic - 76838670 Matt Black Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, SodaBase • not included: CO2 bottle • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 170 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76838XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииAqittura M91
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)395
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)271
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)25.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (12)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (87)