Опубликуйте свои продукты
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcompact-8-w
  • Тип продукцииScissor Lifts
  • Группа продукцииCOMPACT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Наименование OmniClassScissor Platform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK