Опубликуйте свои продукты
Hawa Porta 100 GWF Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF sliding door system for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhawa-porta-100-gwf
  • Тип продукцииDividing
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверное полотно
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Наименование OmniClassSliding Door Gear
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
4.2 из 5 звезд 4.2 (30)