Опубликуйте свои продукты
PF396i i.Series™ Platelet Agitator
Helmer Inc.

PF396i i.Series™ Platelet Agitator

Platelet agitators provide continual side-to-side motion for the safe storage of platelets. Delrin® rollers and glides allow the drawer storage platform to agitate smoothly, eliminating the need for ball bearings which wear down and squeak. Sturdy, one-piece perforated drawers with non-slip textured coating provide uniform air circulation for your platelets.

Cпецификация

    • Stores 396 random bags or 132 apheresis bags
    • Built-in motion alarm with adjustable volume and delay. An alarm sounds when the side-to-side motion is not detected.
    • Pull-out drawers for easy access to platelets
    • Drawers are removable to create additional space
    • Label holders provided for each agitator drawer. They accommodate magnetic or adhesive labels.
    • Adjustable feet
    • Warranty includes 2 years parts and 1 year labor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplatelet_agitator_PF396i
  • Тип продукцииMedical
  • Группа продукцииi.Series™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)62.5
  • Ширина (дюймы)37
  • Глубина (дюймы)27
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалPowder Coatings
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)250
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Описание Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment