Опубликуйте свои продукты
HENRY® 444 FRP Panel Adhesive
HENRY

HENRY® 444 FRP Panel Adhesive

A premium, installer-grade adhesive for the installation of fiberglass-reinforced plastic panels.

Key Features 

  • High Strength 
  • Fast setting 
  • Moisture resistant 
  • Nonflammable 

Standards 

Greenline 

Ready to Use / Premixed 

HENRY’S Best 10-Year

Cпецификация
  • When installing FRP panels V-Notch D=1/4″, W=1/4″. A=3/4″ 80-90 sq.ft. / gal.; 2-2.2 sq.m / L  

    V-Notch D=1/4″, W=3/16, A=5/16″ 55-65 sq.ft. / gal.; 1.3-1.6 sq. m / L  

    Shelf life is 1 year, if unopened VOC: 50 g/L, calculated and reported, SCAQMD 1168

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhenry-444
  • Тип продукцииHenry® Flooring Adhesives
  • Группа продукцииConstruction and Specialty
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка