Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of metal, high-quality chrome-plated - diameter 89 mm, 440 mm high.106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-20-10040
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)89
    • Глубина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units