Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-20-10060
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)89
    • Глубина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units