Опубликуйте свои продукты
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Toilet paper holder system 162 - U-shaped holder with mitre shape, opened to the right - foldable - made of stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-21-10060
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)21
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units