Опубликуйте свои продукты
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-100XA

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of stainless steel, satin finish - 137 mm wide, 110 mm high, 15 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-21-100XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)21
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS